Mit klaren, glatten Linien ist das Underscore Heated Bubblemassage™ Luftbad ein willkommener Rückzugsort, um die Anspannung des Tages loszulassen und Ihren Geist zu zentrieren. Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich im tiefen Bad schmelzen, während strategisch platzierte Luftdüsen Tausende von Blasen freisetzen, um Ihren Körper mit der von Ihnen bevorzugten Intensität zu massieren, während die beheizte Oberfläche Ihren Rücken und Nacken mit einstellbaren Temperatureinstellungen wärmt, um ein wohltuendes Spa-ähnliches Gefühl zu erzeugen Umfeld. Verwirklichen Sie Ihre Vision. Es ist alles auf Knopfdruck …
Merkmale
- 122 Luftdüsen geben Tausende erhitzter Blasen ab, die den Körper umgeben, stützen und massieren
- Mit dem Gebläse mit variabler Geschwindigkeit können Sie die Massageintensität in 18 Stufen einstellen
- Die beheizte Bask®-Oberfläche sorgt für eine Spa-ähnliche Entspannung mit wohltuender Wärme auf Rücken, Schultern und Nacken
- Eingebaute Heizung
- Automatische und manuelle Spülzyklen entfernen nach dem Gebrauch Restwasser aus den Luftkanälen
- Automatischer 60-Minuten-Abschalttimer
- Der geschlitzte Überlauf ermöglicht ein tiefes Einweichen
- Integrierte Lordosenstütze
- Tastatursteuerung
- Strukturierte Unterseite
Technologie
- Die beheizte BubbleMassage™-Technologie erwärmt und befeuchtet die Luft, bevor sie in das Bad gelangt
Material
Installation
- Erfordert K-7271 oder K-7272 Clearflo Schlitz-Überlauf-Badewannenablauf (separat erhältlich)
- Einbau oder Unterbau
- Umkehrbarer Abfluss
- Der 120-V-Strombedarf ermöglicht eine einfache Installation mit einer Standardsteckdose
- Erfordert zwei dedizierte Stromkreise