Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-12636 Morningside™ 20" x 27" mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 4" centerset faucet holes
K-12636 Morningside™ 20" x 27" mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 4" centerset faucet holes
K-12636 Morningside™ 20" x 27" mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 4" centerset faucet holes
    Kohler

    K-12636 Morningside™ 20" x 27" mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 4" centerset faucet holes

    Google-Übersetzung,

    Die aus hochwertigen Materialien gefertigte Rollstuhltoilette von Morningside ist die ideale Wahl für gewerbliche Anwendungen. Dieses wandmontierte Modell umfasst Bohrungen für Wasserhähne mit 4" Mitten. Die Morningside-Rollstuhltoilette wird mit einer einjährigen eingeschränkten Garantie geliefert.

    Merkmale

    • Hergestellt aus hochwertigen Materialien, die einer Nutzung in hohen Stückzahlen standhalten.
    • 20 "L x 27" B.
    • 4" Mittelbohrung.
    • Gebohrt für verdeckten Armträger.
    • ADA-konform bei Installation mit K-13885 versetztem Ablauf.

    Material

    • Glasporzellan.

    Installation

    • Wandhalterung.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-12636
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppeMorningside™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)7.43
    • Breite (Inches)20
    • Tiefe (Inches)27
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 42 16
    • Format2014TitelCommercial Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA