Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Underscore® 66" x 32" drop-in VibrAcoustic® bath
Kohler

Underscore® 66" x 32" drop-in VibrAcoustic® bath

Google-Übersetzung,

Entspannen Sie Ihren Körper, beruhigen Sie Ihren Geist und heben Sie Ihre Stimmung in einem luxuriösen Bad aus Wasser und Klang. Die VibraAcoustic-Technologie von KOHLER verleiht dieser geräumigen Underscore-Badewanne eine personalisierte Hydrotherapie und sorgt so für ein unvergleichliches sinnliches Erlebnis. Versteckte Lautsprecher senden Schallwellen aus, die den Körper umhüllen und sanft in ihm widerhallen. Wählen Sie eine wohltuende Spa-Sitzung mit integrierten Kompositionen, entspannen Sie sich bei Ihren eigenen Musik-Playlists oder informieren Sie sich über Neuigkeiten und Podcasts. Ganz gleich, ob Sie sich ein zutiefst entspannendes Badeerlebnis oder eine Unterhaltungsstereoanlage für Ihr Badezimmer wünschen, Underscore VibrAcoustic bietet vielseitige Optionen zur Verwirklichung Ihrer Vision.

Merkmale

  • Sechs versteckte Lautsprecher senden Schallwellen durch das Wasser, um den Körper sanft zu massieren
  • Sechs originelle Instrumentalkompositionen bieten unterschiedliche Entspannungsgrade
  • Synchronisiert sich mit Geräten, die mit BLUETOOTH®-Wireless-Technologie ausgestattet sind, einschließlich Smartphones, MP3-Playern, Tablets und Laptops, die sich in einer Entfernung von bis zu 10 Metern befinden.*
  • Passen Sie Ihr Erlebnis mit dem hochauflösenden Farb-Touchscreen individuell an
  • Vollständig einstellbares Volumen über und unter Wasser
  • Funktioniert als Hydrotherapie-Badewanne, wenn es mit Wasser gefüllt ist, und als Stereoanlage, wenn es leer ist
  • Der geschlitzte Überlauf ermöglicht ein tiefes Einweichen
  • Inklusive 25 Fuß Verkabelung und Verstärker

Technologie

  • VibrAcoustic beruhigt und beruhigt mit Schallvibrationstechnologie
  • Die Wortmarke BLUETOOTH® und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Kohler Co. erfolgt unter Lizenz

Material

  • Acryl

Installation

  • Einbau oder Unterbau
  • Erfordert einen 110-V-Stromanschluss

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-1822-VB
  • ProduktfamilieBathtubs
  • ProduktgruppeUnderscore®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-09-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)22
  • Breite (Inches)32
  • Tiefe (Inches)66
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • ETIM-CodeEC011609
  • ETIM-NameBath
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
  • Klassifizierung22 41 19
  • Format2014TitelResidential Bathtubs
  • OmniClassNummer23-31 15 00
  • OmniClassTitelBathtubs

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA