Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-1997-1NL Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with single faucet hole, no overflow and left-hand soap dispenser hole
K-1997-1NL Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with single faucet hole, no overflow and left-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-1997-1NL Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with single faucet hole, no overflow and left-hand soap dispenser hole

    Google-Übersetzung,
    Dieses wandmontierte Waschbecken von Brenham kombiniert einen frischen, natürlichen Stil mit der Funktion und Haltbarkeit, die für gewerbliche Räume erforderlich sind. Dieses Waschbecken bietet eine elegante Lösung für barrierefreie Badezimmerinstallationen und kann mit einer passenden Verkleidung kombiniert werden. Ein Loch links neben dem Wasserhahn bietet Platz für einen Seifen- oder Lotionspender. Und sein abgedichteter Überlauf ist ideal für gewerbliche und Krankenhausinstallationen.

    MERKMALE
    • Einzelnes Wasserhahnloch.
    • Ovales Becken.
    • Abgedichteter Überlauf.
    • Linkes Loch gebohrt für Seifen- oder Lotionspender.
    • Inklusive Wandaufhängung.
    Material
    • Glasporzellan.
    Installation
    • Wandhalterung
    • Gebohrt für verdeckte Armträgermontage.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-1997-1NL
    • ProduktfamilieSinks/Lavatories
    • ProduktgruppeBrenham™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)6.56
    • Breite (Inches)21.94
    • Tiefe (Inches)19.75
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 42 16
    • Format2014TitelCommercial Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA