Die zweiteilige Irvine™-Toilette in Stuhlhöhe bietet eine leistungsstarke Wirbelspülung in einem modernen Design mit Rand. Das saubere und minimalistische Profil fließt nahtlos vom Tank zum Becken und schafft eines der einzigartigsten Designs auf dem Markt. Kohlers vollständigste Spülung aller Zeiten, die Revolution 360® Wirbelspültechnologie, hält Ihre Schüssel länger sauber als eine herkömmliche Spülung. Die Installation ist mit dem ReadyLock™-System einfach: Der Siphon mit Rand wird am Bodenflansch installiert und an der Toilette befestigt, sodass keine Löcher gebohrt werden müssen, und bietet gleichzeitig die gleiche sichere Installation wie bei Toiletten ohne Rand.
MERKMALE
- Zweiteiliges Design.
- Die längliche Schale bietet zusätzlichen Platz und Komfort.
- Umrandeter Auffangkanal vereinfacht die Reinigung.
- Die Revolution 360® Wirbelspültechnologie erzeugt eine kraftvolle Wirbelbewegung, um die Schüssel länger sauber zu halten.
- Die Comfort Height®-Funktion bietet Sitzgelegenheiten in Stuhlhöhe, die das Hinsetzen und Aufstehen für die meisten Erwachsenen erleichtern.
- 1,28 gpf (4,8 lpf).
- Linker Auslösehebel aus poliertem Chrom.
- 2-1/8" (54 mm) vollverglaster Auffangkanal.
- Die CleanCoat™-Technologie hemmt das Wachstum von Wasserablagerungen und Mineralflecken für eine verbesserte Reinigungsfreundlichkeit.
- Kombination besteht aus K-20485 Schale und K-20205 Tank.
- Alternativ verfügbare Optionen: Irvine mit ContinousClean – K-90097.
- Das patentierte ReadyLock™-Installationssystem ist eine einfache Lösung für WCs mit Sockel, die Zeit und Ärger spart und das Bohren in den Boden für eine standardmäßige 12" (305 mm) grobe Installation überflüssig macht.
Technologie
- Single-Flush-Schwerkraft nutzt die Schwerkraft und einen präzisionsgefertigten Tank, eine Schüssel und einen Abfluss, um während des Spülens einen starken Siphon zu erzeugen.
- Der AquaPiston®-Kanister lässt Wasser von allen Seiten (360 Grad) aus dem Tank fließen und erhöht so die Kraft und Effektivität der Spülung.
- Das Verhältnis von 3:2 des Spülventils nutzt die natürliche Schwerkraft und optimiert die Spülleistung.
- Das langlebige Kanisterdesign hat 90 % weniger freiliegendes Dichtungsmaterial als eine 3-Zoll-Klappe für eine leckagefreie Leistung.
- Eine leichte Kanisterspülung erfordert eine geringere Betätigungskraft als eine Klappe.
Installation
- Standard 12" (305 mm) Rohbau.
- Rohbausätze für 10" und 14" (254 mm und 356 mm) ebenfalls erhältlich.
- Sitz und Zuleitung separat erhältlich.