Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Artifacts™ 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath
Kohler

Artifacts™ 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath

Google-Übersetzung,

Inspiriert vom Charme der Häuser der Jahrhundertwende ist eine freistehende Badewanne von Artifacts wie ein wiederentdeckter Vintage-Schatz, aufgewertet durch den Komfort modernen Designs. Die sanfte Krümmung des Randes bietet zusätzliche Nackenunterstützung, während die geringere Höhe der Mitte einen einfachen Zugang in die Badewanne und aus ihr heraus ermöglicht. Die glatte, emaillierte Innenseite wird durch eine Spring Green-Lackierung auf der Außenseite ergänzt. Passen Sie Ihre Artifacts-Badewanne individuell mit Kugelfüßen an, die in passenden Farben erhältlich sind. Die rutschfeste Safeguard®-Oberfläche erhöht die Sicherheit.

Merkmale

  • Das freistehende Design schafft einen markanten Blickfang in Ihrem Badebereich
  • Integrierte Lordosenstütze an beiden Enden
  • Die rutschfeste Safeguard®-Oberfläche bietet hervorragende Traktion unter den Füßen
  • Außen lackiert in Frühlingsgrün
  • Passt zu anderen Produkten der Artifacts-Kollektion

Material

  • KOHLER® emailliertes Gusseisen

Installation

  • Freistehend
  • Erfordert Abfluss K-7159 (separat erhältlich)
  • Erfordert Kugel- und Klauenfüße K-204 (separat erhältlich)

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-21000-PSG
  • ProduktfamilieBathtubs
  • ProduktgruppeArtifacts®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)27.88
  • Breite (Inches)32.5
  • Tiefe (Inches)66.13
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • ETIM-CodeEC011609
  • ETIM-NameBath
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
  • Klassifizierung22 41 19
  • Format2014TitelResidential Bathtubs
  • OmniClassNummer23-31 15 00
  • OmniClassTitelBathtubs
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit