Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-2202-8 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2202-8 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2202-8 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    Google-Übersetzung,
    Der einfache und dezente Stil von Brookline ergänzt eine breite Palette von Badezimmerdekoren. Der erhöhte Rand dieses runden Beckens verhindert, dass das Wasser über die Seite spritzt, und fügt auch ein raffiniertes Designelement hinzu.

    MERKMALE
    • 8-Zoll-Mittelhahnlöcher.
    • Rundes Becken.
    • Überlaufablauf.
    Material
    • Glasporzellan.
    Installation
    • Vorbeikommen

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-2202-8
    • ProduktfamilieSinks/Lavatories
    • ProduktgruppeBrookline®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)8.38
    • Breite (Inches)19
    • Tiefe (Inches)19
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA