Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-22172 Purist® Stillness® wall-mount supply elbow with check valve
Kohler

K-22172 Purist® Stillness® wall-mount supply elbow with check valve

Google-Übersetzung,

Inspiriert von klaren Linien und minimalistischem Design verleihen die Kollektionen Purist und Stillness Ihrem Badezimmer eine zeitgemäße Note. Dieser Purist/Stillness-Wandanschlussbogen ermöglicht den nahezu bündigen Anschluss Ihres Handbrauseschlauchs an der Wand und verfügt über ein integriertes Rückschlagventil, um einen Rückfluss zu verhindern. Es verfügt über eine Messingkonstruktion, die für die kommenden Jahre robust bleiben wird.


MERKMALE

  • Zur Verwendung mit Handbrause und Schlauch (separat erhältlich).
  • Inklusive Rückschlagventil zur Rückflussverhinderung.
  • Passt zu den Wasserhähnen und Accessoires von Purist und Stillness.

Material

  • Konstruktion aus Messing.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

Installation

  • Wandhalterung.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-22172
  • ProduktfamilieFittings
  • ProduktgruppePurist®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)2.5
  • Breite (Inches)2.5
  • Tiefe (Inches)1.94
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_61
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe accessories
  • Klassifizierung40 05 09
  • Format2014TitelWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit