Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-22659-CH03 Artifacts® Three-light adjustable linear chandelier
K-22659-CH03 Artifacts® Three-light adjustable linear chandelier
    Kohler

    K-22659-CH03 Artifacts® Three-light adjustable linear chandelier

    Google-Übersetzung,

    Inspiriert vom Vintage-Charme der Jahrhundertwende beleuchtet die Artifacts-Beleuchtungskollektion die Schönheit jedes Raums.

    MERKMALE

    • Eine perfekte Ergänzung zu unserer Artifacts-Produktreihe.
    • Vielseitiges Design mit einem mattierten Schirm, der von einem klaren Glasschirm umgeben ist.
    • Für einen Vintage-Look entfernen Sie das optionale Milchglas und fügen Sie eine E26-Edison-Glühbirne mit mittlerem Sockel hinzu (separat erhältlich).
    • Verwenden Sie für weiches Licht eine E26-Glühbirne vom Typ B mit mittlerem Sockel und mattiertem Schirm (Glühbirne separat erhältlich).
    • Drei 10-Schnüre bieten viele Höhenoptionen.

    Material

    • Hergestellt aus hochwertigen Materialien und ergänzt durch einen sorgfältigen Endbearbeitungsprozess.
    • Langlebige Oberflächen, die für eine lange Lebensdauer ausgelegt und auf die Oberflächen von KOHLER-Wasserhähnen abgestimmt sind.

    Installation

    • Installationshardware enthalten.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-22659-CH03
    • ProduktfamilieLighting Fixture
    • ProduktgruppeArtifacts®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)29.81
    • Breite (Inches)26.87
    • Tiefe (Inches)5
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA