Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-23463-SCLED Components™ One-light LED sconce
K-23463-SCLED Components™ One-light LED sconce
    Kohler

    K-23463-SCLED Components™ One-light LED sconce

    Google-Übersetzung,

    Eine einfache minimalistische Kollektion. Es ist modern und puristisch und ermöglicht es Ihnen, Ihren eigenen Raum zu schaffen und Ihr eigenes Design zu definieren.

    MERKMALE

    • Eine perfekte Ergänzung zu unserer Komponenten-Produktreihe.
    • Geeignet für jeden Wohnraum, sodass Sie überall in Ihrem Zuhause eine zusammenhängende Designästhetik schaffen können.
    • Die dimmbare, integrierte LED gibt ein schönes Licht mit der perfekten Farbtemperatur ab.
    • Kann je nach Raumeinstellung nach oben oder unten positioniert werden.
    • Geeignet für Feuchträume, gemäß UL 1598.

    Material

    • Hergestellt aus hochwertigen Materialien und ergänzt durch einen sorgfältigen Endbearbeitungsprozess.
    • Langlebige Oberflächen, die für eine lange Lebensdauer ausgelegt und auf die Oberflächen von KOHLER-Wasserhähnen abgestimmt sind.

    Installation

    • Installationshardware enthalten.

    Hinweis für Kunden in Kalifornien

    • WARNUNG: Krebs und reproduktive Schäden – www.P65Warnings.ca.gov

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-23463-SCLED
    • ProduktfamilieLighting Fixture
    • ProduktgruppeComponents™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)18
    • Breite (Inches)5.12
    • Tiefe (Inches)3.25
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA