Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-2359-1 Archer® Pedestal bathroom sink with single faucet hole
K-2359-1 Archer® Pedestal bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2359-1 Archer® Pedestal bathroom sink with single faucet hole

    Google-Übersetzung,

    Archer bietet einen zeitlosen Reiz und verbindet subtile Elemente handwerklicher Holzbearbeitungstechniken mit den komplizierten Facetten von Schmuck. Das Archer-Waschbecken, das sich durch seine abgeschrägten Kanten und seine klare Geometrie auszeichnet, schafft einen universellen Look, der zu einer Vielzahl von Badezimmerstilen passt.


    MERKMALE

    • Einzelnes Wasserhahnloch.
    • Klassisches rechteckiges Becken.
    • Überlaufablauf.
    • Kombination besteht aus dem Becken K-2358-1 und dem Sockel K-2357.
    • Koordinaten mit anderen Produkten in der Archer-Kollektion.

    Material

    • Glasporzellan.

    Installation

    • Sockel

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-2359-1
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppeArcher®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)35.25
    • Breite (Inches)20.44
    • Tiefe (Inches)23.94
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA