Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-23686-SC01 Memoirs® One-light sconce
K-23686-SC01 Memoirs® One-light sconce
    Kohler

    K-23686-SC01 Memoirs® One-light sconce

    Google-Übersetzung,

    Inspiriert von eleganter Architektur und Kronenleisten passt diese Memoirs-Beleuchtungskollektion perfekt zu den KOHLER Memoirs-Armaturen- und Armaturenkollektionen und wurde mit der Qualität hergestellt, die Sie von KOHLER Co. erwarten können.

    MERKMALE

    • Eine perfekte Ergänzung zu unserer Memoirs-Produktreihe.
    • Milchglasschirme, die das Licht perfekt streuen und die Blendung im Badezimmer reduzieren.
    • Fassung mit mittlerem Sockel (E26), funktioniert am besten mit Glühbirnen vom Typ G (separat erhältlich).

    Material

    • Hergestellt aus hochwertigen Materialien und ergänzt durch einen sorgfältigen Endbearbeitungsprozess.
    • Langlebige Oberflächen, die auf Langlebigkeit ausgelegt und auf die Oberflächen von KOHLER-Wasserhähnen abgestimmt sind.

    Installation

    • Installationshardware enthalten.
    • UL-Dämpfungsklasse.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-23686-SC01
    • ProduktfamilieLighting Fixture
    • ProduktgruppeMemoirs®.
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9.37
    • Breite (Inches)6.12
    • Tiefe (Inches)7.18
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA