Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tone™ 7" cabinet pull
Kohler

Tone™ 7" cabinet pull

Google-Übersetzung,

Mit klaren Linien und einem weichen Tropfensockel bietet die Badarmaturen- und Zubehörkollektion Tone eine frische Interpretation des modernen Stils der Mitte des Jahrhunderts. Dieses einladende Design, bei dem Minimalismus auf Wärme trifft, passt perfekt in jeden Raum. Gepaart mit durchdachter Funktionalität ist die Tone-Kollektion eine dynamische Schönheit.

Merkmale

  • 7" (178 mm) Gehäusegriff.
  • Passt zu Tone Armaturen, Accessoires und Duschkomponenten, um Ihr Badezimmer zu vervollständigen.

Material

  • Erstklassige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

Installation

  • Installationshardware und Schablone enthalten.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-24440
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeTone™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)0.59
  • Breite (Inches)7.59
  • Tiefe (Inches)1.31
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_33
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGeneral hardware
  • Klassifizierung06 41 93
  • Format2014TitelCabinet and Drawer Hardware
  • OmniClassNummer23-21 19 17 13
  • OmniClassTitelCasework Component Hardware

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA