Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-25044-SSL Modflex® Adjust-a-Bowl® Floor-mount rear spud flushometer bowl with bedpan lugs
Kohler

K-25044-SSL Modflex® Adjust-a-Bowl® Floor-mount rear spud flushometer bowl with bedpan lugs

Google-Übersetzung,

Das KOHLER® Modflex™ Adjust-a-Bowl™ ist eine revolutionäre Nachrüstlösung, um wandmontierte Toiletten durch bodenmontierte Toiletten zu ersetzen. Der Modflex™ Adjust-a-Bowl™ verfügt über einen innovativen, höhenverstellbaren Anschluss, der an der vorhandenen Wandhalterung und Steckdose befestigt wird. Es ist so konzipiert, dass es die aktuelle Grundfläche der Wandschüssel abdeckt und keine Nachbearbeitung der Wand oder des Bodens erfordert. Diese Nachrüstlösung spart im Vergleich zu einer Darmsanierung Tausende von Dollar an Arbeits- und Materialkosten und minimiert Einnahmeverluste aufgrund eines außer Betrieb befindlichen Raums.

Merkmale

  • Längliche Schüssel.
  • Saugdüse.
  • 1,28 (4,8 lpf) oder 1,6 gpf (6 lpf) je nach angegebenem Flushometer.
  • 10-1/2" (266 mm) x 7-1/2" (190 mm) Wasseroberfläche.

Material

  • Glasporzellan.

Technologie

  • Wand-zu-Boden-Toilettenumbaulösung, perfekt für das Gesundheitswesen oder jede andere Einrichtung, die daran interessiert ist, Lastprobleme anzugehen.
  • Unterstützt eine statische Belastung von 2.500 lbs.
  • Eliminiert die Notwendigkeit einer Darmsanierung, um Unterputzträger und Auslass zu entfernen und einen neuen Bodenauslass zu installieren.
  • Durch die Einstellbarkeit kann die Toilette am Auslass des horizontalen Zweigs angebracht werden, selbst wenn sie neben dem vertikalen Kamin positioniert ist.
  • Entwickelt für eine starke Spülleistung in Gebäuden mit geringerem Wasserdruck oder Durchfluss.

Installation

  • Bodenmontage.
  • 1-1/2" hinterer Spud.
  • Die mitgelieferten Halterungen werden am Wandträger befestigt und sichern die Schüssel sowohl an der Wand als auch am Boden.
  • Entwickelt, um die vorhandene Stellfläche jeder Wandschüssel auf dem Markt abzudecken.
  • Der verstellbare Anschluss ermöglicht den Austausch von wandmontierten Schüsseln mit Randhöhen von 15" bis 18".

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-25044-SSL
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeModflex™ Adjust-a-Bowl™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)17.37
  • Breite (Inches)16.78
  • Tiefe (Inches)26.5
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
  • Klassifizierung22 42 13.13
  • Format2014TitelCommercial Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA