Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-25077-RA Kingston™ Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with right-hand trip lever
K-25077-RA Kingston™ Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with right-hand trip lever
K-25077-RA Kingston™ Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with right-hand trip lever
    Kohler

    K-25077-RA Kingston™ Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with right-hand trip lever

    Google-Übersetzung,

    Die zweiteilige Toilette von Kingston™ ist präzisionsgefertigt, um gewerblichen und gastronomischen Installationen kompromisslose Leistung und schöne Form zu bieten. Die Class Five®-Spültechnologie bietet praktisch steckerlose Leistung, Spülleistung und einfache Wartung. Diese WaterSense®-gekennzeichnete hocheffiziente Toilette bringt Ihnen jährliche Wassereinsparungen und kann zur Erlangung von LEED®-Punkten beitragen.

    MERKMALE

    • Ideal für gewerbliche Installationen.
    • Zweiteiliges Design.
    • Die längliche Schale bietet zusätzlichen Platz und Komfort.
    • 1,28 gpf (4,8 lpf).
    • Haltbarer rechter Auslösehebel aus poliertem Chrom aus Metall.
    • 2-1/8" (54 mm) vollverglaster Auffangkanal.
    • Servicefreundliche Silikondichtung.
    • Hygieneschutz, wo Schüssel und Tank zusammentreffen, um die Reinigung zu erleichtern.
    • Gekapselte Schrauben verhindern Rost und Korrosion.
    • Die Kombination besteht aus der Schüssel K-25076 und dem Tank K-25100-RA.

    Technologie

    • Single-Flush-Schwerkraft nutzt die Schwerkraft und einen präzisionsgefertigten Tank, eine Schüssel und einen Abfluss, um während des Spülens einen starken Siphon zu erzeugen.
    • Die Class Five®-Spültechnologie bietet praktisch steckerlose Leistung und Spülleistung für ein sauberes Becken.
    • Der Class Five®-Kanister lässt Wasser von allen Seiten (360 Grad) aus dem Tank fließen und erhöht so die Kraft und Effektivität der Spülung.
    • Das Verhältnis von 3:2 des Spülventils nutzt die natürliche Schwerkraft und optimiert die Spülleistung.
    • Das langlebige Kanisterdesign hat 90 % weniger freiliegendes Dichtungsmaterial als eine 3-Zoll-Klappe für eine leckagefreie Leistung.

    Installation

    • Drei-Schrauben-Schnellverbindungsinstallation.
    • Standard 12" (305 mm) Rohbau.
    • Sitz und Zuleitung separat erhältlich.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-25077-RA
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeKingston™ Comfort Height®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)31.5
    • Breite (Inches)18.75
    • Tiefe (Inches)29.75
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
    • Klassifizierung22 42 13.13
    • Format2014TitelCommercial Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA