Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ceric® 60" x 29" freestanding bath
Kohler

Ceric® 60" x 29" freestanding bath

Google-Übersetzung,

Klar, elegant und zurückhaltend drückt Ceric zeitgenössische Wärme und Einfachheit aus. In dieser freistehenden Ceric-Badewanne können Sie sich ein tiefes, eintauchendes Bad gönnen, während Sie sich auf der geneigten Lendenwirbelstütze entspannen. Die schlanke, einteilige, nahtlose Acrylkonstruktion bietet außergewöhnliche Haltbarkeit und verfügt über durchdachte Details wie einen integrierten integrierten Überlauf, einen Abfluss an der Zehenspitze und eine vielseitige Einsatzmöglichkeit.

Merkmale

  • Das freistehende Design schafft einen markanten Blickfang in Ihrem Badebereich
  • Die Tiefe von 17 Zoll (432 mm) bietet ein tiefes Einweicherlebnis
  • Integrierte Lordosenstütze
  • Der geschlitzte Überlauf ermöglicht ein tiefes Einweichen
  • Abfluss in der Mitte der Fußspitze, farblich auf die Badewanne abgestimmt

Material

  • Acryl

Installation

  • Freistehend

Hinweis für Kunden in Kalifornien

  • WARNUNG: Krebs und Fortpflanzungsschäden – www.P65Warnings.ca.gov

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-25984
  • ProduktfamilieBathtubs
  • ProduktgruppeCeric®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-08-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)23.05
  • Breite (Inches)29.05
  • Tiefe (Inches)59.92
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • ETIM-CodeEC011609
  • ETIM-NameBath
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
  • Klassifizierung22 41 19
  • Format2014TitelResidential Bathtubs
  • OmniClassNummer23-31 15 00
  • OmniClassTitelBathtubs
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit