Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-2604 Tresham® 24" vanity
Kohler

K-2604 Tresham® 24" vanity

Google-Übersetzung,

Der Tresham-Waschtisch bringt Eleganz und Stil in Ihr Bad oder Ihre Gästetoilette. Sein einfaches Design im Shaker-Stil verfügt über eine doppelwandige Tür für eine attraktive und praktische Aufbewahrung. Kombinieren Sie es mit einem passenden integrierten Tresham-Waschbecken und einer ausziehbaren Tresham-Brücke oder einem Aufbewahrungskoffer für einen kompletten Waschtisch mit viel Platz für Badutensilien.

MERKMALE

  • Oberflächen widerstehen Feuchtigkeit, Kratzern und Flecken.
  • Dreifach einstellbare, langsam schließende Türscharniere mit 100-Grad-Öffnungsmöglichkeit für einfachen Zugang zum Schrank.
  • Beinhaltet dekorative Schrankbeschläge.
  • Lässt sich mit dem integrierten Waschbecken K-2979 Tresham (separat erhältlich) zu einem kompletten Waschtisch kombinieren.
  • Koordinaten mit dem hohen Lagerturm K-2684 Tresham und der ausziehbaren Brücke K-2607 Tresham (separat erhältlich, nur in der Ausführung Woodland (-F69) erhältlich).
  • Koordinaten mit anderen Produkten in der Tresham-Sammlung.

Material

  • Massivholz und Furniere.

Hinweis für Kunden in Kalifornien

  • WARNUNG: Beim Bohren, Sägen, Schleifen oder Bearbeiten von Holzprodukten können Sie Holzstaub ausgesetzt werden, einer Substanz, die dem US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend bekannt ist. Vermeiden Sie das Einatmen von Holzstaub oder verwenden Sie eine Staubmaske oder andere Schutzmaßnahmen zum persönlichen Schutz. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov/wood

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-2604
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeTresham®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-06-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)32.5
  • Breite (Inches)23.75
  • Tiefe (Inches)18.25
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
  • Klassifizierung12 35 30.23
  • Format2014TitelBathroom Casework
  • OmniClassNummer23-21 19 15 33
  • OmniClassTitelResidential Specialty Casework

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA