Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vox® 35-1/2" rectangular drop-in vessel bathroom sink
Vox® 35-1/2" rectangular drop-in vessel bathroom sink
    Kohler

    Vox® 35-1/2" rectangular drop-in vessel bathroom sink

    Google-Übersetzung,

    Das schlanke und moderne Vox Rechteck-Waschbecken verfügt über ein symmetrisches, tiefes Becken und abgerundete Kanten in wahrhaft minimalistischer Manier. Die Installation auf der Arbeitsplatte sorgt dafür, dass dieses Waschbecken in Ihrem Badezimmer als auffälliger Blickfang hervorsticht.

    Merkmale

    • Einzelnes Wasserhahnloch
    • Überlaufablauf
    • 35-7/16" (900 mm) x 20-1/2" (520 mm)
    • Rechteckiges Waschbecken mit modernem Design

    Material

    • Glasporzellan

    Installation

    • Drop-in oder Schiff

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-2749
    • ProduktfamilieBathroom Sinks
    • ProduktgruppeVox®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)7.69
    • Breite (Inches)35.44
    • Tiefe (Inches)20.5
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • ETIM-CodeEC011839
    • ETIM-NameCountersink
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA