Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-27741-SC01 Terret™ 11" one-light sconce
K-27741-SC01 Terret™ 11" one-light sconce
K-27741-SC01 Terret™ 11" one-light sconce
K-27741-SC01 Terret™ 11" one-light sconce
K-27741-SC01 Terret™ 11" one-light sconce
    Kohler

    K-27741-SC01 Terret™ 11" one-light sconce

    Google-Übersetzung,

    Inspiriert vom Lebensstil rund um das Thema Pferdesport und der darauf folgenden Innenarchitektur bietet die Terret-Beleuchtungskollektion eine aktualisierte Perspektive auf das, was aus aristokratischen englischen Landgütern stammt. Als maßgeschneiderte Kollektion für das ganze Zuhause mit einzigartigen Glasformen und -texturen, dekorativen Metalldetails und klassischen Oberflächen präsentiert Terret klassische Pferde- und Stalleinflüsse für den modernen Raum.

    Merkmale

    • Einzigartig geformte Glasschirme kreuzen sich mit dekorativen Metallringen und -stäben in vom Reitsport inspirierten Designs.
    • Ein großartiges Stück für fast jeden Raum – Hauptbadezimmer, Gästebad, Flur oder Nachttisch.
    • Benötigt eine Glühbirne mit mittlerem (E26) Sockel; Glühbirne Typ A oder G empfohlen (separat erhältlich).
    • Geeignet für Feuchträume, gemäß UL 1598.

    Material

    • Hergestellt aus hochwertigen Materialien und ergänzt durch einen sorgfältigen Veredelungsprozess.
    • Langlebige Oberflächen, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind und auf die Oberflächen der KOHLER-Wasserhähne abgestimmt sind.

    Installation

    • Installationshardware enthalten.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-27741-SC01
    • ProduktfamilieLighting Fixture
    • ProduktgruppeTerret™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)10.91
    • Breite (Inches)7.04
    • Tiefe (Inches)8.44
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA