Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-2796-8 Ceramic/Impressions® 31" oval vanity-top bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2796-8 Ceramic/Impressions® 31" oval vanity-top bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2796-8 Ceramic/Impressions® 31" oval vanity-top bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2796-8 Ceramic/Impressions® 31" oval vanity-top bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2796-8 Ceramic/Impressions® 31" oval vanity-top bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    Google-Übersetzung,

    Dieser integrierte Waschtisch und Waschbecken bietet eine schön aufeinander abgestimmte und einfache Designlösung, die Ihren einzigartigen Badezimmerstil widerspiegelt. Mit einer einteiligen, nahtlosen Konstruktion zur Vereinfachung der Reinigung sind die Waschbecken von Ceramic/Impressions in einer Reihe von dimensionalen Farbausführungen erhältlich, die ein reichhaltiges, Spa-ähnliches Gefühl hervorrufen. Diese Platte/Spüle passt perfekt zu den branchenüblichen Waschtischgrößen der KOHLER® Tailored Waschtischkollektion, und die neuen dimensionalen Oberflächen sind farblich auf bestehende KOHLER-Glasfarben abgestimmt.

    MERKMALE

    • Integriertes Waschbecken und Waschtischplatte.
    • 8" (203 mm) breite Hahnlöcher.
    • Ovales Becken.
    • Überlaufablauf.
    • Die erhöhte Außenkante hält Wasser zurück und verhindert, dass Gegenstände von der Waschtischplatte rollen.
    • Dimensionale Farben.
    • Koordinaten mit den branchenüblichen 30-Zoll-Waschtischen in der KOHLER® Maßgeschneiderten Waschtischkollektion.

    Material

    • Glasporzellan.

    Installation

    • Waschtischplatte.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-2796-8
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppeCeramic/Impressions®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)7.5
    • Breite (Inches)22.37
    • Tiefe (Inches)31
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA