Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Components® Beverage faucet
Components® Beverage faucet
Components® Beverage faucet
Components® Beverage faucet
    Kohler

    Components® Beverage faucet

    Google-Übersetzung,

    Die schlanke und minimalistische Components-Kollektion strahlt ruhige Eleganz aus. Starke, selbstbewusste Linien schaffen kühne und unverwechselbare Silhouetten, die durch raffinierte Designdetails betont werden. Der Components-Getränkehahn vereint genau diesen Stil mit einem integrierten Luftspalt für Kompatibilität mit Untertisch-Umkehrosmosesystemen (RO) oder anderen KOHLER-Wasserfiltrationssystemen.

    Merkmale

    • Funktioniert mit KOHLER-Filtersystemen oder als Kaltwasserhahn
    • Der integrierte Luftspalt bietet Kompatibilität mit Umkehrosmose (RO).
    • KOHLER-Keramikscheibenventile übertreffen die branchenüblichen Langlebigkeitsstandards um mehr als das Doppelte und gewährleisten eine dauerhafte Leistung für die gesamte Lebensdauer
    • 1,5 gpm (5,7 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar)
    • Der Wasserhahnauslauf ist um 360° drehbar und bietet Platz zum Befüllen von Gläsern und Krügen
    • Hebelgriff rechts
    • Passt zu den anderen Produkten der Components-Kollektion

    Material

    • Hochwertige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
    • KOHLER®-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

    Installation

    • Einlochmontage

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-28291
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeComponents™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9.56
    • Breite (Inches)2.13
    • Tiefe (Inches)5.29
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • ETIM-CodeEG015610
    • ETIM-NameValves/taps/controls
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA