Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Edalyn™ by Studio McGee Single-handle bar sink faucet
Edalyn™ by Studio McGee Single-handle bar sink faucet
Edalyn™ by Studio McGee Single-handle bar sink faucet
Edalyn™ by Studio McGee Single-handle bar sink faucet
Edalyn™ by Studio McGee Single-handle bar sink faucet
    Kohler

    Edalyn™ by Studio McGee Single-handle bar sink faucet

    Google-Übersetzung,

    Die Edalyn-Küchenarmaturkollektion von Kohler x Studio McGee lässt sich von den Archiven inspirieren und vereint klassische und moderne Einflüsse in einem zeitlosen Ausdruck für das Zuhause. Jeder Wasserhahn ist im Übergangsdesign gehalten und zeichnet sich durch einen markanten, hochprofilierten Auslauf aus, der durch gestapelte Details und klare Linien ergänzt wird. Über das auffällige Erscheinungsbild hinaus zeichnet sich die Kollektion durch praktische Funktionalität aus und bietet eine hervorragende Sprühleistung für die Bewältigung von Küchenaufgaben.

    Merkmale

    • Entworfen in Zusammenarbeit mit Studio McGee
    • Der hochgewölbte Schwenkauslauf mit 155˚-Drehung bietet hervorragenden Freiraum zum Befüllen von Krügen, zum Kühlen von Flaschen und zum Aufräumen
    • Der Einhebelgriff erleichtert die Einstellung der Wassertemperatur.
    • Der Temperaturspeicher ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Wasserhahns bei der bei der vorherigen Verwendung eingestellten Temperatur
    • KOHLER®-Keramikscheibenventile übertreffen die branchenüblichen Langlebigkeitsstandards für eine lebenslange dauerhafte Leistung
    • 1,5 gpm (5,7 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar)
    • Passt zu anderen Produkten der Edalyn-Kollektion

    Material

    • Hochwertige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
    • KOHLER®-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

    Installation

    • Einlochmontage
    • Flexible Versorgungsleitungen vereinfachen die Installation

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-28357
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeEdalyn™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)12.79
    • Breite (Inches)2.5
    • Tiefe (Inches)7.5
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • ETIM-CodeEG015610
    • ETIM-NameValves/taps/controls
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA