Die KOHLER® Billet Küchenarmaturenkollektion ist ein wahres Meisterwerk. Als Hommage an die Gießereitradition und das Erbe von Kohler spiegelt diese Kollektion die raue Schönheit der Industrialisierung wider. Diese ausziehbare Küchenarmatur für die Aufsatzmontage vereint diesen Stil mit zwei Sprühfunktionen. Das sichere DockNetik-System arretiert den Sprühkopf bei Nichtgebrauch. Die Billet Küchenarmaturenkollektion ist einzigartig gestaltet und gefertigt, um sich von der Masse abzuheben.
Merkmale
- Der ausziehbare Sprühkopf mit zwei Funktionen und Touch-Steuerung ermöglicht Ihnen das Umschalten zwischen belüftetem und Sweep®-Strahl
- Der Sweep®-Spray verfügt über speziell abgewinkelte Düsen, die einen breiten, kräftigen Wasserstrahl bilden, um Ihr Geschirr und Ihre Spüle sauber zu kehren
- Das sichere Dockingsystem DockNetik® verriegelt den Sprühkopf, wenn er nicht verwendet wird
- Der leichte, leise geflochtene Schlauch und das schwenkbare Kugelgelenk der ProMotion®-Technologie machen die Verwendung des herunterziehbaren Sprühkopfs einfacher und bequemer
- MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die Mineralablagerungen widersteht und die Sprühleistung maximiert
- Der hochgewölbte Ausguss bietet Platz für hohes Kochgeschirr und Krüge
- Zwei Griffe ermöglichen die separate Steuerung von heißem und kaltem Wasser
- KOHLER Keramikscheibenventile übertreffen die Branchenstandards für Langlebigkeit um mehr als das Zweifache und gewährleisten so eine dauerhafte Leistung über die gesamte Lebensdauer.
- 1,5 gpm (5,7 l/min) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar)
- Passt zu anderen Produkten der Billet™-Kollektion