Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Billet™ Two-hole bridge kitchen sink faucet with side sprayer
Kohler

Billet™ Two-hole bridge kitchen sink faucet with side sprayer

Google-Übersetzung,

Die KOHLER® Billet Küchenarmaturenkollektion ist ein wahres Wunderwerk. Als Hommage an die Gießereitradition und das Erbe von Kohler spiegelt diese Kollektion die raue Schönheit der Industrialisierung wider. Einzigartig gestaltet und gefertigt, um sich von der Masse abzuheben, präsentieren wir Ihnen die Billet Küchenarmaturenkollektion für die Küchenaufsatzmontage.

  • Der hochgewölbte Ausguss und die 360°-Drehung des Ausgusses bieten viel Platz zum Befüllen von Töpfen und Reinigen
  • Zwei runde Griffe ermöglichen die separate Steuerung von heißem und kaltem Wasser
  • Der passende Seitensprüher bietet Flexibilität und Komfort beim Reinigen und Zubereiten von Speisen
  • 1,5 gpm (5,7 l/min) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar)
  • Passt zu anderen Produkten der Billet™-Kollektion

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-28673-9
  • ProduktfamilieKitchen Sink Faucets
  • ProduktgruppeBillet™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)17.74
  • Breite (Inches)8
  • Tiefe (Inches)9.5
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • ETIM-CodeEG015610
  • ETIM-NameValves/taps/controls
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA