Die KOHLER® Billet™ Küchen- und Barspülenarmaturenkollektion ist ein wahres Meisterwerk. Als Hommage an die Gießereitradition und das Erbe von Kohler spiegelt diese Kollektion die raue Schönheit der Industrialisierung wider. Die Billet Einhebel-Barspülarmatur mit erweiterter Reichweite für die Deckmontage verbindet diesen Stil mit einem einzigartigen Zweifunktions-Luftsprudler, der durch einfaches Drehen des Auslaufs zwei Sprühfunktionen bietet. Zusätzlich verfügt sie über eine praktische, passende Seitenbrause. Die Billet Küchen- und Barspülenarmaturenkollektion ist einzigartig gestaltet und gefertigt, um sich von der Masse abzuheben.
- Der hochgewölbte Schwenkauslauf mit 360°-Drehung bietet hervorragende Bodenfreiheit und unübertroffene Reichweite zum Befüllen von Krügen und zur Standardreinigung
- Der innovative Luftsprudler mit zwei Funktionen ermöglicht es dem Benutzer, durch eine einfache 30°-Drehung des Ausgussendes vom belüfteten Strahl zum SoftRinse™-Sprühstrahl zu wechseln.
- SoftRinse™ ist ein leichter Sprühnebel, der sich ideal zum Händewaschen, Abspülen von empfindlichem Geschirr und zur Zubereitung von Obst und Gemüse eignet.
- Der passende Seitensprüher bietet Flexibilität und Komfort beim Reinigen und Zubereiten von Speisen
- KOHLER® Keramikscheibenventile übertreffen die Branchenstandards für Langlebigkeit und bieten ein Leben lang dauerhafte Leistung
- Der einzelne runde Griff ermöglicht die einfache Einstellung der Wassertemperatur mit einer Hand
- Der Temperaturspeicher ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Wasserhahns bei der bei der vorherigen Verwendung eingestellten Temperatur
- 1,5 gpm (5,7 l/min) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar)
- Passt zu anderen Produkten der Billet™-Kollektion