Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Arendela™ Eight-light linear chandelier
Arendela™ Eight-light linear chandelier
Arendela™ Eight-light linear chandelier
Arendela™ Eight-light linear chandelier
Arendela™ Eight-light linear chandelier
Arendela™ Eight-light linear chandelier
Arendela™ Eight-light linear chandelier
    Kohler

    Arendela™ Eight-light linear chandelier

    Google-Übersetzung,

    Arendela lässt sich von Briolette inspirieren, einer Art Facettierung von Edelsteinen, die Ende des 15. Jahrhunderts erfunden wurde. Der Briolette-Schliff ist ein birnenförmiger Stein, der Facetten auf der gesamten Oberfläche hat. Der facettierte Stein, der normalerweise als Perle verwendet wird, hängt und fängt das Licht von allen Seiten ein und ist die Inspiration für das Waschbecken Briolette Artist Editions von KOHLER und unsere Beleuchtungskollektion Arendela.

    Merkmale

    • Die Arendela-Kollektion hat eine leichte, luftige Qualität und ist ein schöner Akzent für jeden Raum.
    • Der filigrane Metallrahmen der Leuchte hängt Arendelas facettierte Briolette-Scheiben auf, die funkeln und Reflexionen aus allen Winkeln werfen, wenn sie das Licht einfangen.
    • Eine perfekte Ergänzung zur KOHLER Briolette Glasgefäßspüle.
    • Kandelaber-Sockel (E12) Fassung, funktioniert am besten mit klaren oder mattierten Kandelaber-Typ-B-Glühbirnen (separat erhältlich).

    Material

    • Hergestellt aus hochwertigen Materialien und ergänzt durch einen sorgfältigen Veredelungsprozess.
    • Langlebige Oberflächen, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind und auf die Oberflächen der KOHLER-Wasserhähne abgestimmt sind.

    Installation

    • Installationshardware enthalten.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-29382-CH08B
    • ProduktfamilieLighting Fixture
    • ProduktgruppeArendela™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)27.68
    • Breite (Inches)37.63
    • Tiefe (Inches)15.53
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA