Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-2943-PG Catalan® 24-1/8" W x 36-1/8" H aluminum single-door medicine cabinet with 170 degree hinge
K-2943-PG Catalan® 24-1/8" W x 36-1/8" H aluminum single-door medicine cabinet with 170 degree hinge
K-2943-PG Catalan® 24-1/8" W x 36-1/8" H aluminum single-door medicine cabinet with 170 degree hinge
K-2943-PG Catalan® 24-1/8" W x 36-1/8" H aluminum single-door medicine cabinet with 170 degree hinge
K-2943-PG Catalan® 24-1/8" W x 36-1/8" H aluminum single-door medicine cabinet with 170 degree hinge
    Kohler

    K-2943-PG Catalan® 24-1/8" W x 36-1/8" H aluminum single-door medicine cabinet with 170 degree hinge

    Google-Übersetzung,

    Der katalanische Medizinschrank ist eine stilvolle Ergänzung für jedes Badezimmer. Spiegel sind auf der Vorder- und Rückseite der Tür sowie der inneren Rückwand des Schranks positioniert. Vier verstellbare, schwarz getönte Glasregale halten Ihre Toilettenartikel und Badutensilien. Die langlebige Aluminiumkonstruktion macht diesen Schrank rost- und verrottungsbeständig.

    MERKMALE

    • Vier verstellbare Einlegeböden aus gehärtetem Glas.
    • Vollflächig verspiegelte Tür.
    • Spiegel auf der Rückseite der Tür und der Innenrückseite des Schranks.
    • In zwei Richtungen verstellbare Scharniere mit 170-Grad-Öffnungsmöglichkeit für vollen Zugang zum Schrank.
    • Kann mit Links- oder Rechtsschwenk eingebaut werden.
    • Inklusive Montagematerial für Aufputz- oder Einbaumontage.
    • Mehrere Schränke können mit einem Verbindungssatz (separat erhältlich) horizontal verbunden werden.
    • Erfordert K-2878 Seitenspiegelsatz (separat erhältlich) für die Oberflächenmontage.

    Material

    • Eloxierte Aluminiumkonstruktion mit langlebiger rost- und splitterfester Oberfläche.
    • Eloxiertes Aluminium.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-2943-PG
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeCatalan®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)36.12
    • Breite (Inches)24.12
    • Tiefe (Inches)4.75
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom cabinets
    • Klassifizierung41 53 13
    • Format2014TitelStorage Cabinets
    • OmniClassNummer23-25 53 11 13 11
    • OmniClassTitelMedicine Cabinets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA