Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Layne® Quiet-Close™ elongated toilet seat with antimicrobial agent
Kohler

Layne® Quiet-Close™ elongated toilet seat with antimicrobial agent

Google-Übersetzung,

Der Layne™ Toilettensitz ist mit einer Vielzahl von länglichen ein- und zweiteiligen Toiletten kompatibel. Dieser Toilettensitz verfügt über die innovative KOHLER® Quiet-Close™-Technologie, die ein Zuschlagen verhindert und für eine ruhigere Badezimmerumgebung sorgt. Einzigartige Grip-Tight-Stoßfänger halten den Sitz fest an Ort und Stelle und verhindern ein Verrutschen.

Merkmale

  • Der längliche Deckel und die Sitzfläche von Quiet-Close™ verhindern ein Zuschlagen
  • Grip-Tight-Stoßfänger halten den Sitz fest an Ort und Stelle
  • Quick-Attach®-Hardware für schnelle und sichere Installation
  • Farblich abgestimmte Kunststoffscharniere
  • Der antimikrobielle Wirkstoff hemmt das Wachstum von geruchsverursachenden Bakterien, Schimmel und Mehltau. Dieses Produkt schützt Benutzer nicht vor Bakterien, Viren oder anderen Krankheitserregern. Reinigen und waschen Sie dieses Produkt immer gründlich vor und nach jedem Gebrauch
  • Toilettensitze können nicht an Kohler Co. zurückgegeben werden, wenn sie geöffnet oder außerhalb der Originalverpackung sind

Material

  • Kunststoffkonstruktion

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-30015-A
  • ProduktfamilieToilet Seats
  • ProduktgruppeLayne®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-09-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)1.9
  • Breite (Inches)14.17
  • Tiefe (Inches)19.63
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettensitze
  • ETIM-CodeEC011196
  • ETIM-NameToilet seat
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_95
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC seats and covers
  • Klassifizierung10 28 13
  • Format2014TitelToilet Accessories
  • OmniClassNummer23-31 19 19 17
  • OmniClassTitelWater Closet Seats

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA