Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet
    Kohler

    Jolt® Single-handle kitchen sink faucet

    Google-Übersetzung,

    Jolt-Spültischarmaturen bieten einen Übergangsstil, der in fast jedes Einrichtungskonzept passt. Mit dem Einhebelgriff lassen sich Lautstärke und Temperatur ganz einfach einstellen. Das scheibenlose Keramikscheibenventil ist verschleiß- und schmutzabweisend und sorgt für eine präzise Wasserkontrolle. Auch die Installation ist mit den flexiblen Versorgungsschläuchen einfach.

    Merkmale

    • 8-1/2" (216 mm) Schwenkauslauf-Reichweite
    • Der Einhebelgriff erleichtert die Einstellung der Wassertemperatur.
    • Der belüftete Fluss sorgt für einen gleichmäßigen, gleichmäßigen Wasserstrahl
    • Der Temperaturspeicher ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Wasserhahns bei der bei der vorherigen Verwendung eingestellten Temperatur
    • 1,5 gpm (5,7 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar)
    • KOHLER-Keramikscheibenventile übertreffen die branchenüblichen Langlebigkeitsstandards für eine lebenslange dauerhafte Leistung

    Material

    • Hochwertige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
    • KOHLER-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

    Installation

    • Ein- oder Dreilochmontage (Rosette inklusive)
    • Flexible Versorgungsleitungen vereinfachen die Installation

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-30613
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeJolt®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)6.51
    • Breite (Inches)10.5
    • Tiefe (Inches)8.52
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • ETIM-CodeEG015610
    • ETIM-NameValves/taps/controls
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA