Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass
Kohler

Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass

Google-Übersetzung,

Die Pivot-Duschtür Echelon sorgt mit ihrem minimalistischen rahmenlosen Design und der extrem niedrigen Schwelle für einen offenen, luftigen Look. Echelon-Türen sind für eine einfache Personalisierung konzipiert und in zahlreichen KOHLER-Ausführungen sowie Höhen- und Glasoptionen erhältlich, sodass Sie die ideale Tür für Ihren Raum auswählen können. Diese in der Breite verstellbare Tür ermöglicht eine einfachere Installation. Das 5/16 Zoll dicke kristallklare Glas verfügt über ein rechteckiges Gitterdesign, das auf der Glasoberfläche aufgedruckt ist und ein luxuriöses, schwereres Gefühl vermittelt.

Merkmale

  • Das rahmenlose Design betont das Glas und sorgt für einen eleganten, minimalistischen Look
  • Die extrem niedrige Schwelle erleichtert den Ein- und Ausstieg in den Duschbereich
  • Die durchgehende Magnetdichtung SealNetik™ hält die Tür fest geschlossen und sorgt für eine hervorragende Wassereindämmung
  • Vertikale Griffe von 11-5/8 Zoll (295 mm) hintereinander
  • Gehärtetes Glas sorgt für mehr Sicherheit und Haltbarkeit
  • Die Glasbeschichtung CleanCoat®+ bildet eine hydrophobe Barriere, die Wasser, Seifenschaum und Rückstände abweist. Das spart Zeit und schützt Duschtüren zehnmal länger als Original CleanCoat. (Basierend auf internen Verschleiß-/Abriebtests im Jahr 2021 mit einem Mikrofasertuch.)
  • Passt zu anderen Produkten der Echelon-Kollektion

Material

  • Rahmenloses, schweres, 5/16 Zoll (8 mm) dickes, kristallklares, gehärtetes Glas mit leicht zu reinigendem, rechteckigem Gitterdesign auf der Oberfläche
  • Eloxiertes Aluminium verhindert Rost und Korrosion

Installation

  • Passend für Öffnungsweiten von 44" – 48" (1118 – 1219 mm)
  • 4" (102 mm) Breitenverstellung
  • Die Verstellbarkeit um 10 mm (3/8") außerhalb der Lotlinie auf jeder Seite vereinfacht die Installation
  • Die Tür kann je nach Badezimmeraufteilung nach links oder rechts geöffnet werden
  • Erfordert die Montage an Doppelbolzen oder einer Holzunterlage
  • Nicht zur Verwendung im Gastgewerbe geeignet
  • Nur für Wohnzwecke

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-30977-8G79
  • ProduktfamilieShower Doors
  • ProduktgruppeEchelon®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)70.05
  • Breite (Inches)47.99
  • Tiefe (Inches)4.09
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • ETIM-CodeEG017210
  • ETIM-NameBathroom and washroom accessories/fittings
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
  • Klassifizierung10 28 19.16
  • Format2014TitelShower Doors
  • OmniClassNummer23-31 17 17
  • OmniClassTitelShower Enclosures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit