Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stillness™ Experience 46" x 46" freestanding bath
Kohler

Stillness™ Experience 46" x 46" freestanding bath

Google-Übersetzung,

Beginnen Sie Ihre immersive Badereise mit der freistehenden Badewanne Stillness Experience. Mit einer auffälligen Ästhetik, die an japanische Badewannen erinnert, und dem Ziel, Körper und Seele zu baden und zu reinigen, ermöglicht Ihnen der tiefe Badebrunnen, sich in ruhiger, glückseliger Entspannung zu verlieren. Ein Erlebnisturm lässt die Sinne eintauchen und beruhigt den Geist durch Aromatherapie, Nebel und Beleuchtung, während das integrierte PerfectFill™-Ablaufsystem den Wasserstand automatisch anpasst, um ein Überlaufen zu verhindern. Bei Kohler ist es unsere Aufgabe, Sie bei der Gestaltung des Badezimmers Ihrer Träume zu unterstützen.

Merkmale

  • Das freistehende Design schafft einen markanten Blickfang in Ihrem Badebereich
  • Die Tiefe von 23-5/8 Zoll (600 mm) bietet ein tiefes Einweicherlebnis
  • Integrierte Lordosenstütze
  • Die PerfectFill™-Technologie füllt die Badewanne bequem von unten; Kein Badewannenhahn oder Füller erforderlich
  • Integrierter Ab- und Überlauf
  • Der Erlebnisturm schafft ein Sinneserlebnis mit programmierbaren Licht-, Nebel- und Aromaeinstellungen
  • Drei Aromabrunnen aus Edelstahl ermöglichen die Zugabe ätherischer Öle in den Nebel für ein individuelles Aromatherapie-Erlebnis
  • Die AutoFill-Funktion schließt den Abfluss und füllt das Bad auf das gewünschte Niveau und die gewünschte Temperatur; keine Überwachung notwendig
  • Fernbedienung
  • Freistehender Badhocker, handgefertigt aus japanischem Hinoki-Holz, sorgt für einfachen Zugang zu Ihrer Badewanne (separat erhältlich)

Material

  • Acryl

Installation

  • Freistehend

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-31405-PFET
  • ProduktfamilieBathtubs
  • ProduktgruppeStillness™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)31.69
  • Breite (Inches)45.98
  • Tiefe (Inches)45.98
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • ETIM-CodeEC011609
  • ETIM-NameBath
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
  • Klassifizierung22 41 19
  • Format2014TitelResidential Bathtubs
  • OmniClassNummer23-31 15 00
  • OmniClassTitelBathtubs
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit