Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Veil® Wall-hung compact elongated toilet, dual-flush
Kohler

Veil® Wall-hung compact elongated toilet, dual-flush

Google-Übersetzung,

Die wandhängende, kompakte, längliche Toilette von Veil spart wertvollen Platz im Badezimmer und bietet dennoch den Komfort einer traditionellen, länglichen Toilette. Eine umrandete Siphon erleichtert die Reinigung Ihrer Toilette und verleiht Veil ein elegantes, nahtloses Aussehen, und ein Quiet-Close™-Toilettensitz sorgt für ein sanftes Schließen ohne Zuschlagen.

Merkmale

  • Einteiliges Wand-WC
  • Die kompakte, längliche Schüssel bietet zusätzlichen Komfort und nimmt gleichzeitig den gleichen Platz ein wie eine Schüssel mit runder Vorderseite
  • 2-1/8" (54 mm) vollverglaster Fallschacht
  • Der vollständig umrandete Siphon vereinfacht die Reinigung
  • Der längliche Deckel und die Sitzfläche von Quiet-Close™ verhindern ein Zuschlagen
  • Passt zu anderen Produkten der Veil-Kollektion
  • Nur Schüssel und Sitz; erfordert ein KOHLER®-In-Wall-Tank- und Trägersystem sowie einen Dual-Flush-Aktuator (separat erhältlich)

Installation

  • Abhängig vom verwendeten Unterputztank kann die Schüssel überall zwischen 15-3/8" und 28-1/2" (391 – 724 mm) vom Boden bis zum Schüsselrand montiert werden

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-31539
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeVeil®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)14.96
  • Breite (Inches)15.16
  • Tiefe (Inches)21.8
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • ETIM-CodeEG015110
  • ETIM-NameGutters/tanks
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
  • Klassifizierung22 41 13.13
  • Format2014TitelResidential Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA