Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-31658 Cimarron® Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf toilet
K-31658 Cimarron® Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf toilet
K-31658 Cimarron® Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf toilet
    Kohler

    K-31658 Cimarron® Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf toilet

    Google-Übersetzung,

    Die Cimarron Comfort Height Toilette ist zu einem dauerhaften Symbol für Kraft und zeitlose Schönheit geworden. Cimarron genießt seit Jahren das Vertrauen von Fachleuten und Hausbesitzern und verfügt über Kohlers umfassendste Spülung, die Revolution 360-Wirbelspülung, die vom AquaPiston-Spülventil angetrieben wird. Die Revolution 360 Wirbelspültechnologie hält Ihre Schüssel länger sauber als eine herkömmliche Spülung. Auch die Installation spart Ihnen Zeit und Geld mit dem zum Patent angemeldeten omnidirektionalen Nivellierungssystem mit zwei Schrauben zwischen Tank und Becken von Kohler.

    Merkmale

    • Zweiteiliges Design.
    • Die längliche Schale bietet zusätzlichen Platz und Komfort.
    • Die Comfort Height®-Funktion bietet Sitzgelegenheiten in Stuhlhöhe, die das Hinsetzen und Aufstehen für die meisten Erwachsenen erleichtern.
    • 1,28 gpf (4,8 lpf).
    • Linker Auslösehebel aus poliertem Chrom.
    • 2-1/8" (54 mm) vollverglaste Auffangwanne.
    • Die Revolution 360®-Spültechnologie erzeugt eine kraftvolle Wirbelbewegung, um die Schüssel länger sauber zu halten.
    • Hygieneschutz, wo Schüssel und Tank zusammentreffen, um die Reinigung zu erleichtern.
    • Die CleanCoat®-Oberflächenbehandlung hemmt das Wachstum von Wasserablagerungen und Mineralflecken für eine verbesserte Reinigungsfreundlichkeit.
    • Der verlängerte Quiet-Close™-Sitz ermöglicht ein leises Schließen des Sitzes.
    • Das omnidirektionale Nivelliersystem macht das Nivellieren einfacher denn je, indem es eine schnelle, sichere und zuverlässige Installation bietet.
    • Die Komplettlösung-Toiletten bieten alles, was Sie brauchen, einschließlich Schüssel, Tank, Sitz, Wachsring und Hardware.

    Technologie

    • Der AquaPiston®-Kanister optimiert den Abfluss aus dem Tank, indem er sich die Schwerkraft und die natürliche, stark reduzierende Wasserkaskade zunutze macht, um die Kraft und Wirksamkeit der Spülung zu erhöhen.
    • Das leicht zu spülende Kanisterdesign erfordert weniger Kraft zur Betätigung als eine 76-mm-Klappe und hat 90 % weniger freiliegendes Dichtungsmaterial, das Bedingungen widersteht, die Verschleiß, Reißen, Schrumpfen und Quellen verursachen.

    Installation

    • Standard 12" (305 mm) Rohbau.
    • Zuleitung separat erhältlich.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-31658
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeCimarron® Comfort Height®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)31.19
    • Breite (Inches)18.62
    • Tiefe (Inches)28.79
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA