Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Celano™ Two-light semi-flush
Celano™ Two-light semi-flush
    Kohler

    Celano™ Two-light semi-flush

    Google-Übersetzung,

    Diese kuratierte Badezimmerbeleuchtungskollektion wurde von Kohler exklusiv für ANN SACKS® entworfen. Die Celano-Serie kombiniert kühle Metalle mit eleganten Gläsern und wurde entworfen, um die raffinierte Eleganz einer Pariser Vignette widerzuspiegeln. Das schicke Ensemble besteht aus drei exklusiven Designs – einer einflammigen Wandleuchte, einer halbbündigen Leuchte und einem fünfflammigen Kronleuchter – mit eigenständigem Stil, der sich leicht vom Badezimmer in jeden anderen Raum des Hauses verschieben lässt. Das zweiflammige, halbbündige Design verfügt über einen konischen Schirm aus mattweißem Gussglas, der Kerzenständer aus Glas bedeckt, die an einem deckenmontierten, achteckigen Baldachin aus antikisiertem Metall hängen.

    Merkmale

    • Klassische Formen in zwei Ausführungen vermitteln einen Hauch von Luxus im ganzen Haus
    • Benötigt zwei Leuchtmittel mit mittlerem (E26) Sockel; A19 Glühbirne empfohlen (separat erhältlich)
    • Geeignet für Feuchträume, gemäß UL 1598
    • Inklusive Installationshardware

    Material

    • Erstklassige Konstruktion aus Metall und Glas
    • Hergestellt aus hochwertigen Materialien und ergänzt durch einen sorgfältigen Veredelungsprozess
    • Langlebige Oberflächen, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind und auf die Oberflächen der KOHLER-Wasserhähne abgestimmt sind

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-32496-FM02
    • ProduktfamilieLighting Fixture
    • ProduktgruppeCelano™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)17.3
    • Breite (Inches)16.04
    • Tiefe (Inches)16.01
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA