Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Crue™ 24" LED bath bar
Crue™ 24" LED bath bar
    Kohler

    Crue™ 24" LED bath bar

    Google-Übersetzung,

    Die Crue-Beleuchtungskollektion bringt ein Muster an klarem, anspruchsvollem Design in Ihr gesamtes Zuhause. Minimalistische Wandlampen, Pendelleuchten und Kronleuchter sorgen für eine sanfte, einladende Wärme und sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Crue-Beleuchtungskörper ergänzen die Crue®-Wasserhahnkollektion für ein stimmiges Wohndesign.

    Merkmale

    • Der abgerundete Glasschirm fügt sich nahtlos in die dekorative Halterung ein und schafft eine elegante Schlichtheit
    • Ein tolles Stück für fast jeden Raum – Hauptbadezimmer, Gästebad, Flur oder Nachttisch
    • Integrierte LED
    • Geeignet für feuchte Standorte gemäß UL 1598
    • Inklusive Installationshardware
    • Passt zu anderen Produkten der Crue-Kollektion

    Material

    • Hergestellt aus hochwertigen Materialien und ergänzt durch einen sorgfältigen Endbearbeitungsprozess
    • Langlebige Oberflächen, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind und auf die KOHLER-Wasserhahnoberflächen abgestimmt sind

    Installation

    • Erfordert einen achteckigen Steckdosenkasten mit den Maßen 4" B (102 mm) x 1-1/2" T (38 mm).

    Hinweis für Kunden in Kalifornien

    • WARNUNG: Krebs und Fortpflanzungsschäden – www.P65Warnings.ca.gov

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-32631-SCLED
    • ProduktfamilieLighting Fixture
    • ProduktgruppeCrue™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)4.72
    • Breite (Inches)3.72
    • Tiefe (Inches)23.86
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit