Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-33555-ASB Seer™ 60" bathroom vanity set
Kohler

K-33555-ASB Seer™ 60" bathroom vanity set

Google-Übersetzung,

Inspiriert vom modernen Design der Mitte des Jahrhunderts ist die Badschrankkollektion Seer mit eleganten Linien, subtilen Texturen und minimalistischer Schlichtheit geschmückt und schließt die Lücke zwischen Alltäglichkeit und Nische. Erhöhte Tür in der Mitte und gestapelte Schubladenplatten sorgen für visuelles Interesse, zusammen mit scharfkantigen Beschlägen mit subtilen Details. Das Waschtisch-Set umfasst einen Schrank, eine Quarz-Arbeitsplatte, Waschbecken, farblich abgestimmte Beine und Beschläge aus gebürstetem Nickel. Kontrastierend gebeizte Holzbeine und zusätzliche Beschläge sind ebenfalls erhältlich (separat erhältlich).

Merkmale

  • Das Set umfasst Schrank, vorgeschnittene Waschtischplatte aus Quarz, Waschbecken, Beine und Beschläge in Standardausführung.
  • Zwei 12¾" (325 mm) Schubladen mit Vollauszug und seitlich angebrachten Gleitschienen mit Soft-Close.
  • Zwei 18" (457 mm) große Schrankinnenräume bieten ausreichend Stauraum.
  • Dreifach verstellbare Soft-Close-Türscharniere mit 100°-Öffnungsmöglichkeit für einfachen Zugang zum Schrank.
  • Der oberflächenabgestimmte Schrankinnenraum bietet großzügigen Freiraum für die Installation.
  • Die Waschtischplatte aus Quarz fügt Schönheit und lange Haltbarkeit hinzu.
  • Passen Sie Ihre Aufbewahrung mit optionalem Zubehör wie Bodeneinlagen, Schubladen-Organizern und Behältern in perfekter Größe (separat erhältlich) an.
  • Koordinaten mit K-33558 verbesserten Hardware-Oberflächen, K-25818 Quarz-Rückwand, K-25819 Quarz-Seitenspritzer und K-32817-SH6 verbesserten Beinen (separat erhältlich).

Material

  • Massivholz und feuchtigkeitsbeständiges MDF.
  • Außen lackiert.

Installation

  • Einfache Installation – kein Spezialwerkzeug erforderlich.
  • Separate Waschtischplatte vereinfacht die Installation.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-33555-ASB
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeSeer™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)35.78
  • Breite (Inches)60.12
  • Tiefe (Inches)18.04
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
  • Klassifizierung12 35 30.23
  • Format2014TitelBathroom Casework
  • OmniClassNummer23-21 19 15 33
  • OmniClassTitelResidential Specialty Casework

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA