Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-33582-ASB Winnow™ 70" x 24" linen tower
Kohler

K-33582-ASB Winnow™ 70" x 24" linen tower

Google-Übersetzung,

Zeitlose, schlichte Stücke, die für das moderne Zuhause aktualisiert wurden, Winnow-Badezimmerschränke sind gleichzeitig vertraut und anders. Sich verjüngende Beine und ein symmetrisches Design sind erkennbar Shaker, während abgeschrägte Tür- und Schubladenfronten und Beschläge mit abgerundeten Ecken frische Details liefern. Die perfekte Balance zwischen klassisch, elegant und vielseitig, Winnow-Waschtische erwachen zum Leben, wenn Sie Ihre Schrankfarbe auswählen. Hochschrank aus Leinen, Beine und Beschläge aus gebürstetem Nickel sind im Lieferumfang enthalten. Zusätzliche Hardwareausführungen sind erhältlich (separat erhältlich).

Merkmale

  • Inklusive Schrank, passend lackierten Beinen und Beschlägen in Standardausführung.
  • Zwei 12¾" (325 mm) Schubladen mit Vollauszug und seitlich angebrachten Gleitschienen mit Soft-Close.
  • 18" (457 mm) Schrankinnenraum mit zwei Einlegeböden bietet ausreichend Stauraum.
  • Fertig abgestimmter Schrankinnenraum.
  • Passen Sie Ihre Aufbewahrung mit optionalem Zubehör wie Bodeneinlagen, Schubladen-Organizern und Behältern in perfekter Größe (separat erhältlich) an.
  • Koordinaten mit K-33584 verbesserten Hardware-Oberflächen (separat erhältlich).

Material

  • Massivholz und feuchtigkeitsbeständiges MDF.
  • Außen lackiert.

Installation

  • Einfache Installation – kein Spezialwerkzeug erforderlich.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-33582-ASB
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeWinnow™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)69.84
  • Breite (Inches)24
  • Tiefe (Inches)18.76
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
  • Klassifizierung12 35 30.23
  • Format2014TitelBathroom Casework
  • OmniClassNummer23-21 19 15 33
  • OmniClassTitelResidential Specialty Casework

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA