Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Malin™ by Studio McGee 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Malin™ by Studio McGee 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Malin™ by Studio McGee 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Malin™ by Studio McGee 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Malin™ by Studio McGee 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Malin™ by Studio McGee 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Malin™ by Studio McGee 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
    Kohler

    Malin™ by Studio McGee 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top

    Google-Übersetzung,

    Die Malin-Waschtischkollektion von Kohler x Studio McGee lässt sich von den Archiven inspirieren und vereint klassische und moderne Einflüsse in einem zeitlosen Ausdruck für das Zuhause. Mit ihren markanten quadratischen Beinen und klaren Linien repräsentiert die Malin-Kollektion eine unbestreitbare Shaker-Sensibilität. Integrierte Schilfrohrdetails, filigrane Türrahmen und klassische Pilzknöpfe – drei Details, die in der Geschichte des Möbeldesigns zu finden sind – fügen eine faszinierende Kombination von Schichten für ein einzigartig vielseitiges und zeitloses Design hinzu.

    Merkmale

    • Entworfen in Zusammenarbeit mit Studio McGee
    • Das Set umfasst einen Schrank, eine vorgeschnittene Quarz-Waschtischplatte, eine Rückwand, ein Waschbecken und Schrankbeschläge
    • Vollauszug 17" (432 mm) Schubladen mit Soft-Close-Unterbauführungen
    • Abnehmbare Trennwände in den oberen Schubladen zur individuellen Schubladenorganisation
    • Dreifach verstellbare, langsam schließende Türscharniere für einfachen Zugriff auf den Schrank
    • Der 519 mm (20-7/16") große Schrankinnenraum bietet ausreichend Stauraum
    • Der abgestimmte Schrankinnenraum bietet großzügigen Freiraum für Sanitärinstallationen
    • Zwei interne Steckdosen und zwei USB-Anschlüsse zur Stromversorgung kleiner Geräte
    • Zwei Aufbewahrungshalter aus Edelstahl für Haartrockner, Lockenstäbe oder Zubehör
    • Die Waschtischplatte verfügt über 8" (203 mm) große Hahnlöcher; erfordert einen Wasserhahn zur Deckmontage (separat erhältlich)
    • Beschläge aus gebürstetem, modernem Messing von Vibrant® sind bei den Waschtischen aus weißer Eiche und Beschläge aus poliertem Nickel von Vibrant bei den Waschtischen in Weiß enthalten. Zusätzliche Hardware-Ausführungen sind verfügbar (separat erhältlich)

    Material

    • Quarz-Waschtischplatte sorgt für Schönheit und langlebige Haltbarkeit
    • Waschbecken aus Glasporzellan
    • Massiv- und Verbundholz

    Installation

    • Einfache Installation – keine Spezialwerkzeuge erforderlich
    • Zur Vereinfachung der Installation ist das Waschbecken auf der Waschtischplatte vorinstalliert

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-35021
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeMalin™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)39.69
    • Breite (Inches)49.02
    • Tiefe (Inches)22.83
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33
    • OmniClassTitelResidential Specialty Casework

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA