Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Verdera® 15" x 30" capsule framed medicine cabinet
Kohler

Verdera® 15" x 30" capsule framed medicine cabinet

Google-Übersetzung,

Der gerahmte Medizinschrank Verdera kombiniert eine elegante Passform und Verarbeitung mit einer schnellen, einfachen Installation. Der optimale Stauraum, die verstellbaren Glasböden und der verspiegelte Innenraum machen Ihren Alltag effizienter und übersichtlicher. Das einzigartige Halbregal-Zubehör erweitert den Stauraum für Toilettenartikel unterschiedlicher Größe.

Merkmale

  • Der Vorderspiegel, der Innenspiegel und der Rückwandspiegel sorgen für hervorragende Sicht
  • Zwei verstellbare Einlegeböden aus gehärtetem Glas
  • Abgestimmter Schrankinnenraum
  • Inklusive verstellbarem Halbregal-Zubehör für zusätzlichen Stauraum
  • Scharniere können um 110° geöffnet werden

Material

  • Eloxierte Aluminiumkonstruktion mit dauerhaft rostfreier und splitterfester Oberfläche

Installation

  • Aufputz- oder Einbaumontage
  • Mit Links- oder Rechtsschwenkung montierbar
  • Inklusive Montagematerial für Aufputz- oder Einbaumontage
  • Inklusive Aluminium-Seitenverkleidungssatz

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-35573
  • ProduktfamilieMedicine Cabinets
  • ProduktgruppeVerdera®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)30
  • Breite (Inches)15
  • Tiefe (Inches)5.56
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_03
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom cabinets
  • Klassifizierung41 53 13
  • Format2014TitelStorage Cabinets
  • OmniClassNummer23-25 53 11 13 11
  • OmniClassTitelMedicine Cabinets

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA