Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-3577-T Wellworth® Classic Two-piece round-front 1.28 gpf toilet with tank cover locks
Kohler

K-3577-T Wellworth® Classic Two-piece round-front 1.28 gpf toilet with tank cover locks

Google-Übersetzung,

Diese wassersparende Version der branchenführenden Wellworth-Toilette bringt ein anmutiges, stromlinienförmiges Design in die Badewanne. Mit 1,28 Gallonen pro Spülung spart diese hocheffiziente Toilette im Vergleich zu einer 3,5-Gallonen-Toilette bis zu 16.500 Gallonen Wasser pro Jahr. Innovative Technik sorgt mit einer Hochleistungsspülung für Sauberkeit. Die Schüssel mit runder Front passt bequem in kleinere Badezimmer und Gästetoiletten.

MERKMALE

  • Zweiteilige Toilette.
  • Die runde Frontschale bietet eine ideale Lösung für kleinere Bäder und Gästetoiletten.
  • 1,28 Gallonen pro Spülung (gpf).
  • Inklusive linkem Auslösehebel.
  • Tankschlösser inklusive.
  • Kombination besteht aus dem Tank K-4436-T und der Schüssel K-4197.
  • Koordinaten mit anderen Produkten in der Wellworth-Kollektion.

Technologie

  • Single-Flush-Schwerkraft nutzt die Schwerkraft und einen präzisionsgefertigten Tank, eine Schüssel und einen Abfluss, um während des Spülens einen starken Siphon zu erzeugen.
  • Das Kanisterspülventil von KOHLER nutzt die natürliche Schwerkraft und optimiert die Spülleistung.
  • Die Class Five®-Spültechnologie bietet praktisch steckerlose Leistung und Spülleistung für ein sauberes Becken.

Installation

  • Standard-12-Zoll-Rough-In.
  • Sitz und Zuleitung nicht enthalten.

Wassereinsparung & Rabatte

  • WaterSense®-Toiletten erfüllen die strengen EPA-Spülrichtlinien und verbrauchen mindestens 20 Prozent weniger Wasser als 1,6-Gallonen-Toiletten.
  • Anspruch auf Verbraucherrabatte in einigen Gemeinden.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-3577-T
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeWellworth® Classic
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-06-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)25.25
  • Breite (Inches)19.62
  • Tiefe (Inches)27.5
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
  • Klassifizierung22 41 13.13
  • Format2014TitelResidential Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA