Erleben Sie die schlichte Eleganz, die außergewöhnliche und luxuriöse Qualität sowie das schlanke Design der KOHLER® Synthos Kollektion. Holen Sie sich kulinarische Höchstleistungen nach Hause mit dieser raffinierten, vielseitigen 147 cm (57-3/4 Zoll) Spüle, die drei Abtropfgitter und eine Ablaufabdeckung umfasst. Diese flexible Spüle lässt sich in eine individuell anpassbare Arbeitsfläche verwandeln, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse beim Kochen und Bewirten zugeschnitten ist. Für einen optimalen Arbeitsablauf ist weiteres luxuriöses Synthos Zubehör separat erhältlich.
- 57-3/4"-Spülbecken, ausgelegt für einen Unterschrank mit einer Mindestbreite von 60"
- Einzelschüssel
- 11-11/16" (297 mm) Schüsseltiefe
- Das dreistufige Ablagedesign gewährleistet die optimale Positionierung von Zubehör und sorgt so für einen reibungslosen Arbeitsablauf.
- Im Lieferumfang enthalten: Spülbecken, Abflussdeckel und drei spülmaschinenfeste Spülbeckenablagen.
- Das Spülbecken weist ein großzügiges Gefälle auf, das Wasser und Schmutz zum Abfluss leitet und so die Reinigung erleichtert.
- Der versetzte Abfluss vergrößert die Arbeitsfläche im Spülbecken, verfügt über eine abnehmbare Abdeckung zur einfachen Reinigung und einen diskreten, barrierefreien Wasserfluss.
- Die SilentShield®-Schallabsorptionstechnologie sorgt für einen leiseren Betrieb