Erleben Sie sich selbst in einem besseren Licht und gestalten Sie Ihre tägliche Pflege so einfach wie nie zuvor. Die beleuchteten Spiegel der KOHLER® Essential Ultrabright-Serie bieten optimal helles, gleichmäßiges und schattenfreies Licht, das dem natürlichen Licht außergewöhnlich nahekommt. Dieser 56 x 86 cm große, gerahmte, beleuchtete Aufputzspiegel lässt sich einfach an eine Steckdose in der Nähe Ihres Waschtisches, Ihres Ankleidezimmers – oder wo auch immer Sie sich die Haare machen, schminken oder rasieren möchten – anschließen. Und Sie können per Knopfdruck zwischen vier Helligkeitsstufen wählen.
- Kann vertikal oder horizontal montiert werden
- Die Antibeschlagfunktion gewährleistet die Sichtbarkeit der Spiegelungen – auch bei hoher Luftfeuchtigkeit.
- Nicht kompatibel mit Dimmschaltern
- Das einzigartige LED-Design lenkt das Licht gezielt auf den Benutzer und bietet so eine dreimal hellere Arbeitsbeleuchtung als herkömmliche beleuchtete Spiegel.
- Die Lichtfarbe von 3500 Kelvin erzeugt ein neutralweißes Licht, das sich ideal für die Gesamtästhetik des Badezimmers sowie für diverse Aufgaben eignet.
- Ein Farbwiedergabeindex (CRI) von mindestens 90 ermöglicht Ihnen, sich selbst beim Schminken, Stylen und der Hautpflege im natürlichsten Licht zu sehen.
- Das optische Design gewährleistet eine gleichmäßige Ausleuchtung ohne Hotspots oder dunkle Stellen.
- Die Helligkeit ist von 10 bis 1500 Lumen einstellbar und sorgt so für eine optimale Beleuchtung des Waschtischs im Badezimmer – ideal zum Schminken, Rasieren und für ein gepflegtes Erscheinungsbild.
- Die Helligkeitsregelung ermöglicht die Einstellung von vier Stufen direkt am Spiegel mittels eines externen Schalters (10, 250, 500, 800 Lux).
- Wird an eine Wandsteckdose angeschlossen oder kann fest verkabelt werden.
- Integrierte LED-Lampen haben eine geschätzte Lebensdauer von 59.000 Stunden.
- Kompatibel mit Standard-Lichtschaltern, mit programmierbarer Speicherfunktion, die beim Einschalten zur bevorzugten Helligkeit zurückkehrt.