Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-3888-RA Cimarron® Comfort Height® Two-piece round-front 1.6 gpf chair height toilet with right-hand trip lever
Kohler

K-3888-RA Cimarron® Comfort Height® Two-piece round-front 1.6 gpf chair height toilet with right-hand trip lever

Google-Übersetzung,

Mit dem klassischen, vielseitigen Look der Cimarron-Kollektion kombiniert diese zweiteilige Toilette leistungsstarke Spülleistung mit anmutigen Kurven. Diese Toilette verfügt über die innovative AquaPiston-Technologie, einen patentierten Spülmotor, der eine schnelle, kraftvolle und praktisch steckerlose Spülung liefert. Die runde Frontschale ist für Komfort und Benutzerfreundlichkeit in einer bequemen Höhe positioniert.

Merkmale

  • Zweiteilige Toilette.
  • Die runde Frontschale bietet eine ideale Lösung für kleinere Bäder und Gästetoiletten.
  • Die Comfort Height®-Funktion bietet Sitzgelegenheiten in Stuhlhöhe, die das Hinsetzen und Aufstehen für die meisten Erwachsenen erleichtern.
  • 1,6 Gallonen pro Spülung (gpf).
  • 2-1/8-Zoll-verglaste Auffangwanne.
  • Rechter Auslösehebel aus poliertem Chrom im Lieferumfang enthalten.
  • Kombination besteht aus der Schüssel K-4347 und dem Tank K-4167.
  • Koordinaten mit anderen Produkten in der Cimarron-Sammlung.
  • Das langlebige Kanisterdesign hat 90 % weniger freiliegendes Dichtungsmaterial als eine 3-Zoll-Klappe für eine leckagefreie Leistung
  • Hinweis: Dieses Produkt kann nicht nach CA, CO und TX versendet werden.

Technologie

  • Single-Flush-Schwerkraft nutzt die Schwerkraft und einen präzisionsgefertigten Tank, eine Schüssel und einen Abfluss, um während des Spülens einen starken Siphon zu erzeugen.
  • Der AquaPiston-Kanister lässt Wasser von allen Seiten (360 Grad) in die Schüssel fließen und erhöht so die Kraft und Effektivität der Spülung.
  • Das Verhältnis von 3:2 des Spülventils nutzt die natürliche Schwerkraft und optimiert die Spülleistung.
  • Das langlebige Kanisterdesign hat 90 % weniger freiliegendes Dichtungsmaterial als eine 3-Zoll-Klappe für eine leckagefreie Leistung.
  • Eine leichte Kanisterspülung erfordert eine geringere Betätigungskraft als eine Klappe.

Installation

  • Standard-12-Zoll-Rough-In.
  • Das DryLock™-System spart Installationszeit und verhindert Wasserleckagen.
  • Sitz und Zuleitung nicht enthalten.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-3888-RA
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeCimarron®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)30.5
  • Breite (Inches)17.62
  • Tiefe (Inches)27.25
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameToilets
  • UNSPSCCode30181505
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
  • Klassifizierung22 41 13.13
  • Format2014TitelResidential Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA