Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-3894 Vault™ 24" x 18-1/4" x 6-1/4" Undermount single-bowl kitchen sink
K-3894 Vault™ 24" x 18-1/4" x 6-1/4" Undermount single-bowl kitchen sink
K-3894 Vault™ 24" x 18-1/4" x 6-1/4" Undermount single-bowl kitchen sink
    Kohler

    K-3894 Vault™ 24" x 18-1/4" x 6-1/4" Undermount single-bowl kitchen sink

    4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Diese ADA-konforme Vault-Spüle wurde für Ergonomie und Zugänglichkeit entwickelt und ist aus strapazierfähigem Edelstahl mit kühnen, modernen Linien handgefertigt, die Ihrer Küche einen zeitgemäßen Stil verleihen. Eng abgewinkelte Ecken maximieren den Platz im Becken, und der hintere Ablauf schafft zusätzlichen Arbeits- und Stauraum darunter. Ein ausgeklügeltes Schallabsorptionssystem reduziert die Geräusche beim Entsorgen und Geschirrspülen erheblich und sorgt so für eine ruhigere Küchenumgebung.

    MERKMALE

    • Mindestbreite des Unterschranks 27 Zoll.
    • Mittlere Einzelschale.
    • 6 Zoll Tiefe.
    • Keine Wasserhahnlöcher.
    • Der hintere Ablauf erhöht die Arbeitsfläche in der Spüle und den darunter liegenden Stauraum.
    • Die SilentShield®-Schallabsorptionstechnologie bietet eine leisere Leistung.
    • Die Dicke der Arbeitsplatte darf nicht größer als 25 mm (1 Zoll) sein, um die ADA-Konformität zu gewährleisten.
    • Inklusive Installationshardware.

    Material

    • Handgefertigt aus 18-Gauge-Edelstahl.

    Installation

    • Unterbau
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-3894
    • ProduktfamilieKitchen Sink
    • ProduktgruppeVault™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)6.25
    • Breite (Inches)24
    • Tiefe (Inches)18.25
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKitchen sinks
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA