Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-6228-C15 Karbon® Articulating two-hole wall-mount kitchen sink faucet with 13-1/4" spout with Bronze tube
K-6228-C15 Karbon® Articulating two-hole wall-mount kitchen sink faucet with 13-1/4" spout with Bronze tube
K-6228-C15 Karbon® Articulating two-hole wall-mount kitchen sink faucet with 13-1/4" spout with Bronze tube
    Kohler

    K-6228-C15 Karbon® Articulating two-hole wall-mount kitchen sink faucet with 13-1/4" spout with Bronze tube

    Google-Übersetzung,

    Als elegante Mischung aus Funktionalität und zeitgemäßem Design liefert der Karbon Küchenarmatur Wasser genau dort, wo Sie es möchten. Das Bronzerohrdesign verfügt über drei bewegliche Drehpunkte für eine vollständige Bewegungsfreiheit: Ziehen Sie den Wasserhahn vollständig heraus, um große Töpfe zu füllen, senken Sie ihn zur Zubereitung und Reinigung von Speisen in die Spüle oder klappen Sie ihn aus dem Weg, wenn er nicht verwendet wird. Ein im Deck eingebautes Joystick-Ventil ermöglicht Ihnen eine präzise Kontrolle der Wassertemperatur und des Durchflusses.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-6228-C15
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeKarbon®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)2.63
    • Breite (Inches)6
    • Tiefe (Inches)13.25
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA