Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-6349 Whitehaven® Hayridge® 35-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Smart Divide® undermount double-bowl large/medium farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6349 Whitehaven® Hayridge® 35-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Smart Divide® undermount double-bowl large/medium farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6349 Whitehaven® Hayridge® 35-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Smart Divide® undermount double-bowl large/medium farmhouse kitchen sink with tall apron
    Kohler

    K-6349 Whitehaven® Hayridge® 35-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Smart Divide® undermount double-bowl large/medium farmhouse kitchen sink with tall apron

    Google-Übersetzung,

    Die Küchenspüle Whitehaven Hayridge mit Frontschürze bietet die Vorteile des Whitehaven mit einem sanften Muster aus horizontalen Rillen auf der Frontschürze. Das Self-Trimming®-Design erfordert nur einen einfachen Rohschnitt, der die Gehäusefront überlappt, um schöne Ergebnisse zu erzielen. Das Waschbecken ist so konzipiert, dass es in die meisten standardmäßigen 36-Zoll-Schürzenfrontschränke passt. Eine niedrige Barriere trennt die beiden Fächer, was das Waschen und Spülen großer Gegenstände erleichtert, während die beiden Becken dennoch getrennt bleiben. Diese aus emailliertem Gusseisen gefertigte Spüle widersteht Abplatzungen, Rissen oder Verbrennungen für jahrelange Schönheit und zuverlässige Leistung.

    MERKMALE

    • Strukturiertes Rippendesign auf der Schürzenfront.
    • Passend für mindestens 36-Zoll-Schürzenwaschbecken-Unterschrank.
    • Große/mittlere Schalen.
    • 9 Zoll Tiefe.
    • Die selbstschneidende Schürze überlappt die Schrankfront für eine einfache Installation und schöne Ergebnisse.
    • Keine Wasserhahnlöcher.
    • Smart Divide® verfügt über eine niedrige Trennbarriere, die den Arbeitsbereich und die Vielseitigkeit vergrößert.
    • Das Becken ist um 2 Grad zum Abfluss geneigt, um Wasseransammlungen zu minimieren.
    • Der versetzte Ablauf erhöht die Arbeitsfläche in der Spüle und den Stauraum darunter.
    • Enthält Ausschnittvorlagen.

    Material

    • KOHLER emailliertes Gusseisen.

    Installation

    • Unterfahrbare Schürzenfront.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-6349
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppeWhitehaven®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-01-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9.63
    • Breite (Inches)21.56
    • Tiefe (Inches)35.69
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit