Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elate™ Tall Sliding shower door, 75-1/2" H x 44-1/4 - 47-5/8" W, with heavy 5/16" thick Frosted glass with rectangular grille pattern
Elate™ Tall Sliding shower door, 75-1/2" H x 44-1/4 - 47-5/8" W, with heavy 5/16" thick Frosted glass with rectangular grille pattern
    Kohler

    Elate™ Tall Sliding shower door, 75-1/2" H x 44-1/4 - 47-5/8" W, with heavy 5/16" thick Frosted glass with rectangular grille pattern

    Google-Übersetzung,

    Mit einem schlanken, minimalistischen Design, übergroßen Rollen für erstklassige Gleitbewegungen und einer wartungsarmen CleanCoat®-Glasbehandlung kombiniert die KOHLER® Elate-Duschtür kühnen Stil mit herrlicher Funktionalität. Da Elate so installiert werden kann, dass es von links oder rechts geöffnet werden kann, passt es problemlos in Ihr Badezimmerlayout, und die 3/8-Zoll-Verstellbarkeit außerhalb des Lots auf jeder Seite macht die Elate-Duschtür einfach zu installieren. Eine große Auswahl an Größen, Glasarten und Oberflächen bedeutet, dass eine Elate-Duschtür auf Sie wartet.

    Merkmale

    • Das rahmenlose Design betont Glas und schafft einen eleganten, minimalistischen Look
    • Vertikaler Griff mit Innenknauf auf beweglicher Platte
    • Sanft geschwungene Handtuchstange bietet integrierte Aufbewahrung auf der festen Platte
    • Gehärtetes Glas sorgt für erhöhte Sicherheit und Haltbarkeit
    • Die Glasbeschichtung CleanCoat®+ schafft eine hydrophobe Barriere, die Wasser, Seifenreste und Rückstände abweist, Zeit spart und Duschtüren zehnmal länger schützt als das Original CleanCoat. (Basierend auf internen Verschleiß-/Abriebtests von 2021 mit einem Mikrofasertuch.)
    • Glatte, leicht zu reinigende Mauerpfosten
    • Die durchgehende Abdichtung der beweglichen Platte bietet eine hervorragende Wasseraufnahme
    • Koordinaten mit anderen Produkten in der Elate-Sammlung
    • Die Duschtürkonfiguration besteht aus einem Schiebepaneel und einem feststehenden Paneel

    Material

    • Rahmenloses, schweres, 5/16" (8 mm) dickes, mattiertes, gehärtetes Glas mit leicht zu reinigendem rechteckigem Gitterdesign auf der Oberfläche
    • Eloxiertes Aluminium verhindert Rost und Korrosion

    Installation

    • Passend für Öffnungsweiten von 44-1/4" - 47-5/8" (1124–1210 mm)
    • 75-1/2" (1918 mm) hoch, mit einer erhabenen Mindestkopffreiheit von 72-11/16" (1846 mm).
    • 3-3/8" (86 mm) Breiteneinstellung
    • Die Einstellbarkeit außerhalb des Lots vereinfacht die Installation
    • Die Tür kann so installiert werden, dass sie sich nach links oder rechts öffnet, um sie an Ihre Badezimmeranordnung anzupassen
    • Nur für Wohnzwecke
    • Nicht für den Einsatz im Gastgewerbe

    Hinweis für Kunden in Kalifornien

    • WARNUNG: Krebs und reproduktive Schäden – www.P65Warnings.ca.gov

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-707613-8G80
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeElate®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)75.47
    • Breite (Inches)47.63
    • Tiefe (Inches)4.76
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19.16
    • Format2014TitelShower Doors
    • OmniClassNummer23-31 17 17
    • OmniClassTitelShower Enclosures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA