Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-707624-8L Cursiva™ Sliding shower door, 78" H x 56-1/8 - 59-7/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Kohler

K-707624-8L Cursiva™ Sliding shower door, 78" H x 56-1/8 - 59-7/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass

Google-Übersetzung,

Verleihen Sie Ihrem Duschbereich mit der luxuriösen, rahmenlosen Cursiva-Duschschiebetür den letzten Schliff. Dieses zeitgemäße Design umfasst freiliegende Rollen, die so konstruiert sind, dass sie über eine hochbelastbare obere Schiene gleiten und ein mutiges Stil-Statement und einen reibungslosen Betrieb bieten. Die Tür ist 78 Zoll hoch und bietet reichlich Kopffreiheit, und schöne Rücken-an-Rücken-Griffe erleichtern das Ein- und Aussteigen Ihre Tür lässt sich sicher schließen, ohne zuzuschlagen, und bietet eine außergewöhnliche Wasseraufnahme. Die Installation umfasst eine Einstellbarkeit außerhalb des Lots von 3/8 Zoll sowohl an den festen als auch an den beweglichen Glasscheiben.

Merkmale

  • Hochwertiges, freiliegendes Rollendesign aus Edelstahl ermöglicht ein müheloses Öffnen und Schließen der beweglichen Platte.
  • Der innovative Soft-Close Controlled Close™ mit Doppeldämpfungstechnologie eliminiert ein Zuschlagen und bringt die Tür sicher zu.
  • Das rahmenlose Design betont Glas und schafft einen eleganten, minimalistischen Look.
  • Rücken an Rücken 11-7/8" (301 mm) vertikale Duschtürgriffe.
  • Die Glasbeschichtung CleanCoat®+ schafft eine hydrophobe Barriere, die Wasser, Seifenreste und Rückstände abweist, Zeit spart und Duschtüren zehnmal länger schützt als das Original CleanCoat. (Basierend auf internen Verschleiß-/Abriebtests von 2021 mit einem Mikrofasertuch.)
  • Koordinaten mit anderen Produkten in der Cursiva-Kollektion.

Material

  • Rahmenloses, 5/16" (8 mm) dickes, kristallklares, gehärtetes Glas.
  • Eloxiertes Aluminium verhindert Rost und Korrosion.

Installation

  • 78" (1981 mm) hoch, mit 74-7/8" (1902 mm) minimaler Kopffreiheit.
  • Passend für Öffnungsweiten von 56-1/8"–59-7/8" (1426 mm–1521 mm).
  • Erfordert eine Schwellentiefe von mindestens 2-3/4" (669 mm).
  • 3/8" (10 mm) seitliche Einstellbarkeit auf jeder Seite vereinfacht die Installation.
  • Die Tür kann so installiert werden, dass sie sich nach links oder rechts öffnen lässt, um sie an Ihre Badezimmeranordnung anzupassen.
  • Nicht für Duschwannen aus Gusseisen geeignet.
  • Nur für Wohnzwecke.
  • Nicht für den Einsatz im Gastgewerbe.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-707624-8L
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeCursiva™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)78
  • Breite (Inches)59.87
  • Tiefe (Inches)4.18
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
  • Klassifizierung10 28 19.16
  • Format2014TitelShower Doors
  • OmniClassNummer23-31 17 17
  • OmniClassTitelShower Enclosures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA