Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-7526-RF WAVE Touchless hybrid 0.5 gpf urinal flushometer
Kohler

K-7526-RF WAVE Touchless hybrid 0.5 gpf urinal flushometer

Google-Übersetzung,

Die WAVE-Technologie bietet eine hygienische berührungslose Bedienung auf Befehl. Der Sensor wird nur aktiviert, wenn eine Hand direkt über das Flushometer geschwenkt wird, und verhindert ein zufälliges Spülen, das für Kinder beängstigend sein kann. Und durch das Entfernen von Fehlbedienungen sorgt die WAVE-Technologie für noch größere Wassereinsparungen.

Merkmale

  • Fixture-Mount-Design.
  • Beinhaltet eine 30-jährige Hybrid-Energiezelle.
  • Nachrüstmodelle erfordern einen Steuerstopp und einen Vakuumbrecher.

Material

  • Konstruktion aus Messing.

Technologie

  • Elektronischer Infrarotsensor mit WAVE-Technologie für präzise Aktivierung.
  • Langsam schließende Kolbentechnologie.

Installation

  • Vorgesehen für Urinalinstallationen mit 3/4" Steckkupplungsanschluss.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-7526-RF
  • ProduktfamilieFlushometer
  • ProduktgruppeWAVE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)16.75
  • Breite (Inches)5
  • Tiefe (Inches)5
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
  • Klassifizierung22 42 43
  • Format2014TitelFlushometers
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA