Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-76321 Primme™ manual flushometer valve for 1.28 gpf toilet
Kohler

K-76321 Primme™ manual flushometer valve for 1.28 gpf toilet

Google-Übersetzung,

Das Toilettenspülventil von Primme zeichnet sich durch ein einfaches Messinggehäuse und eine zuverlässige Kolbentechnologie aus, um den Anforderungen von häufig genutzten Installationen gerecht zu werden. Dieses wassersparende manuelle Spülventil ist einfach zu installieren und für die Nachrüstung geeignet und mit KOHLER Endstück- und Absperrventilen kompatibel.


MERKMALE

  • Entwickelt für optimale Leistung mit KOHLER Toiletten.
  • Fixture-Mount-Design.
  • Das 1,28-gpf-Toilettenventil verbraucht mindestens 20 Prozent weniger Wasser als das Standard-1,6-gpf-Toilettenventil und erfüllt dennoch strenge Leistungsrichtlinien.
  • Selbstreinigender Messingkolben verhindert Verstopfung und reduziert den Wartungsaufwand.

Material

  • Robuste Messingkonstruktion.
  • Chloraminbeständigkeit auf allen Gummikomponenten, die dem Wasserweg ausgesetzt sind.

Technologie

  • Non-Hold-Open-Kolbentechnologie für präzise Aktivierung.

Installation

  • Vorgesehen für die Toiletteninstallation mit 1-1/2"-Spud-Kupplungsanschluss oben.
  • Inklusive Vakuumbrecher und Kontrollanschlag.


Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-76321
  • ProduktfamilieFlushometer
  • ProduktgruppePrimme™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)13.19
  • Breite (Inches)5
  • Tiefe (Inches)5
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
  • Klassifizierung22 42 43
  • Format2014TitelFlushometers
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA